Discontinued

Extech 38389

600A 真有效值交流/直流钳形表

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA445 as a great replacement.

Extech MA445

400A 真有效值交流/直流钳形表 + NCV

View Product

Need support with the Extech 38389? Check out our support resources below.

Extech 38389 钳形表可以 0.1 A 的分辨率测量高达 600 A 的交流/直流电流。33 mm 的钳口,最大可容纳 350 MCM 的导体。该仪表的峰值保持功能激活后可以捕获和存储最高读数。其万用表功能包括测量最高 600 V 的交流/直流电压,最高 40 MOhm 的电阻,以及最高 100 mF 的电容。该仪表还可测量 -20°C 至 760°C 的温度。配有测试引线、皮带保护套、9V 电池和细珠 K 型热电偶探头。

规格

一般参数
交流电压 4V、40V、400V、600V
交流电压基本精度 ±(读数的 0.8% + 3 位数)
交流电压最大分辨率 1mV
交流电流 400A、600A
交流电流基本精度 ±(读数的 3.0% + 5 位数)
交流电流最大分辨率 100mA
导通性 蜂鸣器 ≤50Ω
温度(接触) -20 至 760°C
温度(接触)基本精度 ±(读数的 3.0% + 2°C)
温度(接触)最大分辨率 1°C
电容 40nF、400nF、4µF、40µF、100µF
电容最大分辨率 0.01nF
电阻 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 400mV、4V、40V、400V、600V
直流电压基本精度 ±(读数的 0.5% + 2 位数)
直流电压最大分辨率 0.1mV
直流电流 400A、600A
直流电流基本精度 ±(读数的 2.5% + 3 位数)
直流电流最大分辨率 100mA
真有效值 是
钳口尺寸 33mm,最大 350MCM 的导体
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT II-600V
尺寸 79 × 203 × 41mm
显示屏 段式 LCD
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、UL
重量 185g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.