Extech 39240

防水探针式温度计

Extech 的 39240 是一款防水探针式温度计。这款探针式温度计是袖珍型,带数字显示屏,具有 0.1° 的分辨率和最小值/最大值记录功能。它使用 70 毫米不锈钢探针来测量冷冻固体和液体的温度。温度测量范围为 -40 至 200°C。具有对应高、低温度的最大值/最小值调用,以及数据保持和自动关机功能。配有一粒 LR44 纽扣式电池和保护盖。

规格

一般参数
关节 采用 70mm 不锈钢探针
温度(接触) -40 至 200°C
温度(接触)基本精度 ±1°C
温度(接触)最大分辨率 0.1°C
其他详情
保修 2 年
尺寸 150 × 20 × 18mm
显示屏 数字段液晶显示屏
电源 1 粒 LR44 (1.5V) 纽扣电池
认证 CE
重量 20g

Resources & Support

User Manual

Extech 39240 手册

Export Restrictions