Extech 401025

英尺烛光/勒克斯测定仪

Product Variations

401025 是一款英尺烛光/勒克斯测定仪,采用精密的光敏二极管和彩色校正滤光片,最高可测量 5000 Fc(英尺烛光)和 50,000 Lux(勒克斯)5000FC(英尺烛光)的光照度,精度为 5%。该测定仪提供快/慢响应时间和模拟输出(每次计数 1mV),以将读数采集到记录仪中。配有 9V 电池。

规格

一般参数
余弦和色彩校正
响应慢 0.4s
快速响应 0.2s
模拟输出
照度 (Lux) 2000、20000、50000 Lux
照度(英尺烛光) 200、2000、5000Fc
照度(英尺烛光)基本精度 ±5% 满量程
照度(英尺烛光)最大分辨率 1 Lux
其他详情
保修 2 年
尺寸 163 × 70 × 30mm
电源 1 节 9V 电池
认证 401025-NIST_S:CE、NIST
401025_S:CE
重量 220g

Resources & Support

User Manual

Extech 401025 手册

Export Restrictions