Discontinued

Extech 40130

实现交流电压的非接触式检测

这种便携式交流电压笔能够在测试前检测是否有带电导线,采用隐蔽式探针,可插入插座或用于沿导线的绝缘层追踪,以定位导线的破损处。Extech 40130 的测量范围为 100 至 600 VAC (50/60 Hz),配备可关闭的可视(红色 LED 闪烁)警报和声音(蜂鸣声)警报。用于线路输出测试、定位线路破损和控制面板故障排除。获得 CE 认证和 UL 认证。尺寸大小适宜,配有便携式夹头和两节 AAA 电池。

规格

一般参数
检测距离 <5.1 mm(110V 交流插座);10.2 至 15.2cm(最高 300V 交流)
电压检测(非接触) 100 至 600V 交流电
频带宽度 50/60Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-600V
尺寸 152 × 19 × 25mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 57g

资源和支持

Datasheet

Extech 40130 Datasheet

Certification

Extech 40130 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 40130 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.