Extech 407026

重载光照度计(带 PC 接口)

Product Variations

这款 407026 重载光照度计有 4 种照明类型设置,以提高精度(钨/日光、荧光、钠、汞)。其他功能包括数据保持、最小/最大/平均值、自动关闭电源以及与参考点的差异的百分比读数。内置 RS-232 接口,可选装数据采集软件和数据记录仪。配有 9V 电池、带 1.1m 电缆的光传感器、保护盖和带支架的皮套。

规格

一般参数
PC接口
余弦和色彩校正
照度 (Lux) 2000、20000、50000Lux
照度 (Lux) 基本精度 ±4% 满量程
照度(英尺烛光) 200、2000、5000Fc
照度(英尺烛光)基本精度 ±4% 满量程
照度(英尺烛光)最大分辨率 1Lux
其他详情
保修 3 年
尺寸 178 × 74 × 33 mm
电源 1 节 9V 电池
认证 407026-NIST_S:CE、NIST
407026_S:CE
重量 726g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions