Extech 407123

耐用型火线热线风速仪

Product Variations

407123 耐用型火线热线风速仪采用伸缩式探针(可延长至 2 英尺),非常适合用于管道和通风系统。它可以精确测量空气速度和温度,并同时在双液晶显示屏上显示这些数据。其他功能包括数据保持、最小/最大测量值模式。配有带 5.5 英尺电缆的伸缩式探针和 6 节 AA 电池。

规格

一般参数
温度(空气) 0 至 50°C
温度(空气)基本精度 ±0.8°C
温度(空气)最大分辨率 0.1°
风速 (ft/min) 40 至 3940ft/min
风速 (ft/min) 基本精度 ±3%
风速 (ft/min) 最大分辨率 1ft/min
风速 (km/h) 0.7 至 72 km/h
风速 (km/h) 基本精度 ±3%
风速 (km/h) 最大分辨率 0.1km/h
风速 (m/s) 0.2 至 20m/s
风速 (m/s) 基本精度 ±3%
风速 (m/s) 最大分辨率 0.1m/s
风速 (mph) 0.5 至 45MPH
风速 (mph) 基本精度 ±3%
风速 (mph) 最大分辨率 0.1MPH
风速(节) 1.0 至 38.8 节
风速(节)基本精度 ±3%
风速(节)最大分辨率 0.1 节
其他详情
保修 3 年
尺寸 178 × 74 × 33 mm
电源 6 节 AAA (1.5V) 电池
认证 407123-NIST_S:CE、NIST
407123_S:CE
重量 482g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions