Extech 407766

94/114dB 声级校准仪

Product Variations

这款 1kHz 94/114dB 专业声级校准仪适用于 0.5 英寸或 1 英寸麦克风。可校准并验证噪音计的运行情况。等级位置开关用于选择 LED 指示灯在 94dB 还是 114dB 下点亮。坚固耐用的压铸铝外壳可在 94dB/114dB 下产生 1kHz 正弦波,精度为 5%(频率)和 ±0.5dB (94dB)/±1.0dB (114dB)。符合 IEC 60942 1997-11 标准。配有两节 9V 电池、便携箱和螺丝刀。

规格

一般参数
声音范围 (dB) 94dB/114dB
声音范围 (dB) 基本精度 ±0.5dB (94dB); ±1dB (114dB)
总谐波失真 (THD) <2%
频率 1000Hz
频率基本精度 ±5%
其他详情
保修 2 年
尺寸 2.2" 直径 × 5.6" 长 (55 × 142mm)
电源 2 节 9V 电池
认证 407766-NIST_S:CE、NIST
407766_S:CE
重量 340g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.