Extech 407860

耐用型测振仪

Product Variations

407860 耐用型测振仪的速度范围为 200 mm/s;加速度范围为 200 m/s²,位移范围为 2 mm。它具有 5% 的基本精度、带 1 米电缆的远程振动传感器(磁性或螺柱安装)、有效值、峰值测量模式和自动/手动存储,可调用多达 500 个读数。采集的读数可以下载到您的 PC 中,用可选的 Windows 兼容数据记录软件进行进一步分析。该测振仪配有远程传感器、磁性支架、9V 电池、带支架的皮套和便携箱。

范围 - 加速度:200m/s²,速度:200mm/s,位移:2mm
带 1m 电缆的远程振动传感器和磁性适配器
配有远程传感器、磁性支架、9V 电池、带支架的橡胶保护皮套和硬质便携箱

规格

一般参数
位移 1.999 mm
位移基本精度 ±5%
位移最大分辨率 0.001mm
加速度 200m/s²
加速度基本精度 ±5%
加速度最大分辨率 0.5 m/s²
速度 200mm/s
速度基本精度 ±5%
速度最大分辨率 0.5mm/s
其他详情
保修 3 年
尺寸 180 × 72 × 32mm
电源 1 节 9V 电池
认证 407860-NIST_S:CE、NIST
407860_S:CE
重量 395g,带探针

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

您必须登录才能下载文件。

User Manual

Extech 407860 手册

Export Restrictions