Discontinued

Extech 42270

温度/湿度数据记录仪

This product is discontinued.

We recommend the Extech RHT30 as a great replacement.

Extech RHT30

USB 湿度/温度数据记录仪

View Product

Need support with the Extech 42270? Check out our support resources below.

Extech 42270 是用于 42275 和 42276 套装的额外湿度和温度数据记录仪。该数据记录仪可测量 -40°C 至 85°C 的温度和 0% 至 100% 的相对湿度。每个参数最多可记录 8000 个读数。该仪表的可编程采样率为 1 秒至 12 小时,带高低警报。要进行编程和数据检索,需要通过 42275 或 42276 套装将数据记录仪链接到 PC。

规格

一般参数
内存 8,000 个点(温度)+ 8,000 个点(湿度)
数据记录间隔时间 1 秒至 12 小时
温度(空气) -40 至 85 °C
温度(空气)基本精度 ±0.6 °C
温度(空气)最大分辨率 0.1°C
相对湿度 0 至 100%
相对湿度基本精度 ±3%
相对湿度最大分辨率 0.10%
其他详情
IP防护等级 IP64
保修 2 年
尺寸 76 × 57.2 × 22.3mm
认证 CE
重量 72.6g

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.