Extech 42570

双激光红外测温仪

Product Variations

此双激光红外测温仪可识别双激光在距目标约 127cm 处会聚成单个点的红外温度。该仪表具有 100 毫秒的快速响应时间、K 型输入和一个 USB 接口。其发射率可以调节,以确保针对不同表面提高测量精度。具有可调节的高温/低温设定点;当温度超过编程的设定点时,设备会发出声音警报来以提醒您。具有 MAX/MIN/AVG/DIF 测量功能,分别表示最高值、最低值、平均值和最高值减去最低值得到的差值。配有常用 K 型热电偶探头、USB 线和软件、便携箱和 9V 电池。

本产品在最高的距离系数比 50:1 条件下可以在更远的距离处测量更小的表面积
双激光目标定位指示两个激光点汇聚到 1" 目标位置时的理想测量距离
具有可调节的高温/低温设定点;当温度超过已编程的设定点时,设备会发出声音警告以提示用户。

规格

一般参数
内存 可手动保存/调取 100 个读数
发射率 0.10 至 1.00(可调节)
可重复性 ±0.5% 或 1 °C
温度 (RTD) 0.1 °C
温度(K 型)最大分辨率 -50 至 1370 °C
温度(红外)基本精度 -50 至 2200 °C
温度(红外)最大分辨率 ±(读数的 1% + 1°C)
目标 双路激光器
距离系数比 50:1
其他详情
保修 3 年
尺寸 204 × 155 × 52mm
电源 1 节 9V 电池
认证 42570-NISTL_S:CE、NIST(仅限于某些功能)
42570_S:CE
重量 320g

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 42570 Software

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.