Extech 445580

温湿度笔

Product Variations

随身携带这款方便的温湿度计,并依靠长续航 3V 锂电池实现更长的使用时间。纤细的 Extech 445580 温湿度笔可采集 10% 至 90% RH 的湿度读数,并记录 -10°C 至 50°C 的温度。这种实用的工具是现场工作的理想选择,可存储最大和最小读数,直到内存清空为止,并且包含一个数据保留按钮,用于快速波动的测量。仪表配备便携式夹子和 3V 锂电池。

规格

一般参数
温度(空气) -10 到 50 °C
温度(空气)基本精度 ±1 °C
温度(空气)最大分辨率 0.1 °C
相对湿度 10 至 90%
相对湿度基本精度 ±5%
相对湿度最大分辨率 0.1%
其他详情
保修 2 年
尺寸 145 × 30 × 25mm
电源 1 块 CR2032 (3V) 电池
认证 445580-NIST_S:CE、NIST
445580_S:CE
重量 65g

Export Restrictions