Discontinued

Extech 445706

桌面/壁挂式温湿度计闹钟

445706 是一款提供 5 种语言的大尺寸数字桌面或壁挂式闹钟。它可以测量温度、湿度,并具有最低/最高功能。日历可显示星期、日期和月份。附送桌面支架和两节 AA 电池。

可显示时间、日期、温度和相对湿度的大尺寸数字显示屏。
测量最高/最低温度或湿度,并可通过“贪睡”功能设置声音警报。
可安装在墙上,或用自带的支架放置于桌面或架子上。

规格

一般参数
Snooze
报警
日历
温度(空气) -5°C 至 45°C
温度(空气)基本精度 ±1°C
相对湿度 20% 至 90%
相对湿度基本精度 ±5%
其他详情
保修 2 年
尺寸 221 × 300 × 24 mm
电源 2 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 608 克

资源和支持

Datasheet

Extech 445706 Datasheet

User Manual

Extech 445706 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.