Extech 445713

大字幕室内/室外温湿度计

Extech 大字幕温湿度计可同时显示室内和室外温度和湿度。可测量 10% RH 至 99% RH ± 5% RH 的湿度和 -10°C 至 60°C ± 1°C 的温度。带复位的最大值/最小值功能可存储并调用所有 4 个参数的最高和最低测量值。配有内置支架、壁装支架和一节 AAA 电池;带 89cm 电缆的室外传感器,以及 1.5V AAA 电池。

规格

一般参数
温度(空气) -10 至 60°C
温度(空气)基本精度 ±1.0 °C(-10 至 50 °C)
相对湿度 10 至 99%
相对湿度基本精度 ±5%(25% 至 85%)
其他详情
保修 2 年
尺寸 109 × 99 × 20mm
电源 1 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 169g

Resources & Support

User Manual

Extech 445713 手册

Export Restrictions