Extech 445715

大字幕远程探针温湿度计

Product Variations

这款 Extech 大字幕温湿度计配有一个带 45.7 cm 电缆的可延长探针。可测量 10% RH 至 99% RH ± 4% RH 的湿度和 -10°C 至 60°C ± 1°C 的温度。该仪表还包括最大值、最小值和静止功能,并配备后标定调整柱,带可选的相对湿度校准瓶。配有内置的支架、壁装支架、传感器和 1 节 AAA 电池。

规格

一般参数
温度(空气) -10 至 60°C
温度(空气)基本精度 ±1.0°C(-10 至 50° C)
相对湿度 10% 至 99%
相对湿度基本精度 ±4%(25% 至 85%)
其他详情
保修 2 年
尺寸 109 × 99 × 20mm
电源 1 节 AAA (1.5V) 电池
认证 445715-NISTL_S:CE、NIST(仅限于某些功能)
445715_S:CE
445715-NIST_S:CE、NIST
重量 169g

Resources & Support

User Manual

Extech 445715 手册

Export Restrictions