Extech 445814

温湿度计湿度警报装置(带露点)

Extech 445814 该温湿度计湿度警报装置带有可编程的相对湿度声音和可视警报,当湿度超过设定的限值时会发出警报。采用大尺寸液晶显示屏,可同时显示温度、湿度和露点。该产品可测量 10% RH 至 99% RH ± 4% RH 的湿度和 -10°C 至 60°C ± 1°C 的温度。配有后标定调整罐,供校准湿度和温度用。具有最大/最小值(可重置)功能,可存储和调用记录的最高和最低读数。配有内置支架、壁装支架和一节 AAA 电池。

规格

一般参数
温度(空气) -10 至 60 °C
温度(空气)基本精度 ±1 °C
相对湿度 10 至 99%
相对湿度基本精度 ±4%
其他详情
保修 2 年
尺寸 109 × 99 × 20mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 169g

Resources & Support

User Manual

Extech 445814 手册

Export Restrictions