Extech 445815

温湿度计湿度警报装置(带露点)

Product Variations

这款带警报和远程探针的湿度计采用大尺寸三重显示屏,可显示相对湿度、温度和露点。含内置支架,可固定在桌面上,也可以用随附的支架安装在墙上。当湿度水平高于或低于可调的设定值时,会发出可视和声音警报。该仪表还可存储最大和最小读数。远程探针可延伸至 46cm 长,用于测量墙壁后方。非常适合在需要防霉菌的潮湿区域使用。配有内置支架、壁装支架和 2 节 AAA 电池。

规格

一般参数
温度(空气) -10 至 60 °C
温度(空气)基本精度 ±1 °C
相对湿度 10% 至 99%
相对湿度基本精度 ±4%
其他详情
保修 2 年
尺寸 109 × 99 × 20mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 445815-NISTL_S:CE、NIST(仅限于某些功能)
445815_S:CE
445815-NIST_S:CE、NIST
重量 169g

Resources & Support

User Manual

Extech 445815 手册

Export Restrictions