Discontinued

Extech 461831

数字频闪测速计 (220VAC, 50Hz)

可在不接触状态下定格并分析旋转物体。461831 只需对准并使其闪光频率 (fpm) 与旋转物体同步,即可检查并分析运动情况和速度。它非常适合测量一般维护、生产、质量控制或实验室中所使用的齿轮、风扇、泵、电机等设备的移动速度。

规格

一般参数
占空比 5 至 30 分钟
转速 [拍照] 100 至 10,000 fpm/rpm
转速 [拍照] 基本精度 ±(读数的 0.05% + 1 位数)
采样时间(闪光灯) 1 秒
其他详情
保修 2 年
尺寸 211 × 122 × 122mm
认证 CE
重量 1 kg

资源和支持

Certification

Extech 461831 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.