Discontinued

Extech 461893

光电转速仪

借助 461893,您可以将与转速仪一体的光束(与目标的距离为 15cm)指向放置在被测物体上的反光带,无需接触,便可安全测量旋转物体的 RPM 值(5 至 99,999 RPM)。记忆按钮可以保持上一次的读数,以及调取最小/最大读数显示。配有 4 节 AA 电池,0.6 米反光带、便携箱和用户手册。

规格

一般参数
转速(闪光灯) 5 至 99,999rpm
转速(闪光灯)基本精度 ±(读数的 0.05% + 1 位数)
转速(闪光灯)最大分辨率 0.1rpm(0.5 至 999.9rpm)、1rpm(>1000rpm)
采样时间(照片) 1 秒 > 60rpm
其他详情
保修 2 年
尺寸 170 × 27 × 37 mm
电源 4 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE、NIST
重量 250g

资源和支持

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

User Manual

Extech 461893 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.