Extech 871515

K 型通用温度探头

Extech 871515 是一款 K 型通用温度探头,可准确测量 -40°C 至 700°C(-40°F 至 1292°F)的温度。探头长 100 毫米(4 英寸),直径 3.2 毫米(0.126 英寸),通过 K 型迷你连接器连接到 1 米(39 英寸)电缆上,因此可与任何支持 K 型探头输入的仪表兼容。Extech 871515 有 6 个月的保修期。

Export Restrictions