Discontinued

Flir A310 ex

符合ATEX防爆认证的红外温度传感器

Product Variations

易爆场所需要防止着火源引火。应选用符合ATEX产品法规或等效法规要求的设备和防护系统。FLIR A310 ex系列是一个符合ATEX防爆认证的解决方案,配备一款安装于外壳内的热像仪,使其能够在易爆环境下监测关键资产及其它有价值的资产。FLIR A310 ex系列的典型应用领域包括工艺监控、质量控制和易爆场所的火灾检测。因为FLIR A310 ex系列符合IP 67防护等级,它可以安装在多粉尘环境中。"d"级耐火外壳能防止外壳内部的任何爆炸事故传播到设备外部。

集成控制器具有多个数字输入/输出信道和温度、湿度及压力传感器在其它功能方面,输入/输出信道使用户能够通过远程控制开/关热像仪和加热器。通过集成web接口或Modbus TCP/IP即可实现访问。集成控制器配有两根光纤和两个以太网端口。这实现了星型或环型拓扑结构内的灵活网络集成。
FLIR A310 ex配有加热器,能够有效防止保护窗雾化或霜冻
FLIR A310 ex通过ATEX认证。它可安装在1、2、21和22分类区域。认证涵盖整套系统,包括外壳和所有内部组件,如热像仪、加热器和集成控制器

附件

资源和支持

Datasheet

A310ex 数据表

Brochure

自动化应用综合样本

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.