Discontinued
A310 PT(automation)
用于状态监控的多传感器红外热像仪
Product Variations
FLIR A310 pt热像仪可安装在几乎任何地方,用于监控您的关键设备和其它贵重资产的状态。FLIR A310 pt热像仪旨在帮助保护您的工厂和测量温差,使您能够提前发现问题,以避免其发展成为代价高昂的故障,从而预防停机,同时确保工人安全。FLIR A310 pt完美适用于需要温度测量功能的多种应用,包括变电站、变压器、废料槽和堆煤场监控。
FLIR A310 pt方位/俯仰云台具有构建单热像仪或多热像仪解决方案所需的所有特性和功能。FLIR A310 pt能+/- 360º连续水平旋转和+/- 45º俯仰倾斜,是扫描大片区域的理想之选。典型的应用例如利用标准以太网硬件和软件协议进行堆煤场、废料槽和变电站监控。FLIR A310 pt是一个多传感器系统,包含一个36倍变焦彩色CCD微光摄像机。
A310 pt是一款极其耐用的系统,符合IP66要求,能为热像仪提供防尘防水保护
每个FLIR A310 pt配备一个单传感器版本的FLIR传感器管理器(FLIR Sensors Manager)。这款直观的软件允许用户在TCP/IP网络中管理和控制热像仪
附件
资源和支持
Brochure
自动化应用综合样本
Datasheet
A310pt 数据表
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.