Discontinued

Flir A325sc

用于实时分析的红外热像仪

FLIR A325sc从零开始重新设计,提供如您所需的精确热成像和可重复的温度读数,能在每张图像中提供超过76,000个精确的温度测量值。这款非制冷型红外热像仪直接向FLIR ResearchIR提供输入信号,从而实现启动或停止记录,使其成为诸多科研应用的上佳之选。

精确且可重复的温度测量
A325sc支持通过以太网以高达60 Hz的速率传输14位分辨率为320×240的图像。
A325sc兼容GigE Vision和GenICam协议,从而简化设置,且支持与第三方软件轻松集成。
A325sc能与FLIR ResearchIR Max软件或MathWorks® MATLAB软件无缝配合,从而实现直观的查看和记录,以及先进的处理能力。

规格

核心参数
探测器分辨率 320×240
分辨率 320×240
探测器像素间距 25µm
波长范围 7.5–13.0µm
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
热像仪光圈数 f/1.3
动态范围 16位
热灵敏度(NETD) <50 mK
显示帧频 60Hz
帧频[全窗口] 60Hz
标准测温范围 -20°C至120°C 0°C至350°C
可选测温范围 高达2,000°C
调焦 自动或手动(电动)
成像与光学
分辨率 320×240
动态范围 16位
可选镜头 76 mm(6°),30 mm(15°),10 mm(45°),4 mm(90°)
帧频[全窗口] 60Hz
探测器像素间距 25µm
探测器分辨率 320×240
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
数字数据流 千兆以太网(60 Hz)
时间常数 <12 ms
显示帧频 60Hz
波长范围 7.5–13.0µm
热像仪光圈数 f/1.3
热灵敏度(NETD) <50 mK
调焦 自动或手动(电动)
近焦镜头/显微镜 NA
通过PC的数字数据 使用ResearchIR软件
重量[含镜头] 0.7 kg
镜头-显微镜 微距25µm,50µm,100µm
集成镜头 18 mm(25°)
测量与分析
可选测温范围 高达2,000°C
抗冲击/抗振动 25 g(IEC 60068-2-29)/2 g(IEC 60068-2-6)
标准测温范围 -20°C至120°C 0°C至350°C
精度 ±2°C或读数的±2%
常规
包装尺寸 495×370×192 mm
尺寸[长×宽×高](含镜头) 170×70×70 mm
电源
电源 12/24 VDC,绝对功率最高24 W
环境与认证
存储温度范围 -40°C至70°C
安装 1/4"-20(3个侧面),2×M4(3个侧面)
封装 IP 40(IEC 60529)
工作温度范围 -15°C至50°C

附件

资源和支持

Datasheet

A325sc 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.