Discontinued

Flir A38/A68

机器视觉热像仪

Flir A38/A68 红外热像仪是 Flir 最小的非制冷长波红外热像仪,适用于工业自动化和机器视觉应用。这些热成像温度传感器专为过程控制和质量保证而设计,可提供视觉温度信息,以在检测小幅温度变化很关键的应用中支持关键决策。紧凑的尺寸和简单的热像仪设计可提供可靠而稳健的热成像数据,而与以太网供电 (PoE) 的直接连接和扩展的工作温度范围使其成为工业环境的理想热像仪。

简单的设计却提供多项重要功能,包括 60 Hz 帧率、8 位和 16 位视频流,以及以太网供电。
标准视觉热像仪协议使热像仪能够无缝集成到 GenICam 的兼容软件中,从而加快系统开发和解决方案部署。
Flir A38/A68 热像仪的尺寸仅为 29×36×59 mm,足够小巧,适合狭小的空间,但同时又坚固耐用,可承受高达 60°C 的温度。

规格

核心参数
以太网接口 Wired
电磁兼容性(EMC) See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
图像频率 A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
热灵敏度/NETD <50 mK @ 25°C ambient
通讯与数据存储
以太网 For control, image, and power
以太网协议 GigEVision
以太网接口 Wired
以太网标准 IEEE 802.3
以太网电源 Power over Ethernet (PoE)
以太网类型 Gigabit Ethernet
以太网通信 GigE Vision / GenICam
连接类型 RJ-45
成像与光学
F_编号 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
像素格式 Mono8 or 16-bit/pixel
图像频率 A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
探测器像素间距 17 µm
最小焦距 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
波长范围 8–14 µm (LWIR)
热灵敏度/NETD <50 mK @ 25°C ambient
焦距 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
红外分辨率 A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
视场角(FOV) 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
调焦 Fixed
颜色 Black
常规
包装包括 Infrared camera
包装尺寸 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
包装类型 Cardboard box
包装重量 0.23 kg (0.51 lb)
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
重量[不带镜头] 67 g (2.4 oz)
环境与认证
三脚架安装 UNC ¼″-20
存储温度范围 -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
安全性 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
工作温度范围 –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
抗振动 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
抗撞击 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
湿度(工作及存放) Maximum 80% relative humidity, non-condensating
电磁兼容性(EMC) See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
电源
功耗 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

资源和支持

Datasheet

FLIR A38 A68 数据表

Export Restrictions