Flir A40、A50 和 A70 研发套件是经济实惠的即用型解决方案,适合用于概念验证电子检测和研发的热成像分析。通过提供数千个温度测量点,用户可消除臆测,缩短产品开发时间,提供产品效率和可靠性。这些套件是工程师和技术员的正确选择,可供他们充分了解系统的热特性,也可以获得合乎情理的热数据支持关键决策。用户可以借助随附的Flir Research Studio软件,或利用行业标准连接,在需要时整合入自定义软件应用程序,从而快速查看、记录、分析和共享热数据。

作为经济实惠的即用型解决方案,适合用于概念验证电子检测和研发的热成像分析。
具有高达640 × 480(307,200像素)热分辨率、±2° 精度以及内置式 MSX®可见光相机,快速揭示热特性,消除臆测,并缩短产品开发时间。
在有限的启动时间内,使用简单的非专有工业标准接口,可尽快开始检测;使用随附的 Flir Research Studio 软件(含 1 年许可),进行定性和定量热分析。
IP66级相机具有M型接头,可轻松安装于任何位置;从设计和监测到过程控制的过渡,使用GigE Vision和GenICam协议。

规格

核心参数
红外分辨率 A40 研发套件 29°、A40 研发套件 51°、A40 研发套件 95°:320 × 240
A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:464 × 348
A70 研发套件 29°、A70 研发套件 51°、A70 研发套件 95°:640 × 480
探测器像素间距 17 µm
波长范围 7.5–14.0 µm
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
动态范围 16 位
热灵敏度/NETD <50 mK
显示帧频 30 Hz
标准测温范围 A40 研发套件 29°、A40 研发套件 51°、A40 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;175°C 至 1000°C
A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;175°C 至 1000°C
A70 研发套件 29°、A70 研发套件 51°、A70 研发套件 95°:-20°C 至 175°C(-4°F 至 347°F);-20°C 至 250°C(-4°F 至 482°F);175°C 至 1000°C(347°F 至 1832°F)
调焦 可用随附调焦工具调整
成像与光学
动态范围 16 位
可见光相机 随附,1280 × 960 分辨率
可选镜头 仅限固定镜头
图像模式 热、可见光、MSX®、FSX®
微距模式 否
探测器像素间距 17 µm
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
数字数据传输到PC 通过工作站,运行随附Research Studio软件
显示帧频 30 Hz
最小焦距 A40 研发套件 29°:0.25 米 A40 研发套件 51°:0.2 米 A40 研发套件 95°:0.1 米

A50 研发套件 29°:0.25 米 A50 研发套件 51°:0.2 米 A50 研发套件 95°:0.1 米

A70 研发套件 29°:0.25 米 A70 研发套件 51°:0.2 米 A70 研发套件 95°:0.1 米
波长范围 7.5–14.0 µm
热灵敏度/NETD <50 mK
红外分辨率 A40 研发套件 29°、A40 研发套件 51°、A40 研发套件 95°:320 × 240
A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:464 × 348
A70 研发套件 29°、A70 研发套件 51°、A70 研发套件 95°:640 × 480
视场角(FOV) A40 研发套件 29°、A50 研发套件 29°、A70 研发套件 29°:29° × 22°
A40 研发套件 51°、A50 研发套件 51°、A70 研发套件 51°:51° × 39°
A40 研发套件 95°、A50 研发套件 95°、A70 研发套件 95°:95 × 74° × 74°
调焦 可用随附调焦工具调整
镜头 A40 研发套件 29°、A50 研发套件 29°、A70 研发套件 29°:29° 固定
A40 研发套件 51°、A50 研发套件 51°、A70 研发套件 51°:51° 固定
A40 研发套件 95°、A50 研发套件 95°、A70 研发套件 95°:95° 固定
镜头识别 无
测量与分析
标准测温范围 A40 研发套件 29°、A40 研发套件 51°、A40 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;175°C 至 1000°C
A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;175°C 至 1000°C
A70 研发套件 29°、A70 研发套件 51°、A70 研发套件 95°:-20°C 至 175°C(-4°F 至 347°F);-20°C 至 250°C(-4°F 至 482°F);175°C 至 1000°C(347°F 至 1832°F)
精度 ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
通讯与数据存储
WiFi 是,RP-SMA阴接头;点对点(专用)或基础设施(网络)
以太网图像流 是
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网连接器类型 M12 8针 X码,阴
以太网通信 GigE Vision版本 1.2,兼容客户端API GenICam,TCP/IP套接字(FLIR专有)
命令与控件 千兆以太网(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
数字输入 2x 光隔离,Vin(低)= 0 至 1.5 V,Vin(高)= 3 至 25 V
数字输入/输出连接器类型 M12 阳 12针 A码(和外部电源共用)
数字输出 3×光隔离,0 至 48 V DC,最大 350 mA(60°C 时减额至 200 mA);固态光继电器,1× 专用为故障输出 (NC)
常规
尺寸[长×宽×高](含镜头) 107 × 67 × 57 mm(4.21 × 2.63 × 2.25 英寸),不含底部冷却板
电源
外部电压 24/48 V DC,最大8 W
电力电缆配置 以太网供电或外部电源
电源 以太网供电或外部电源
电源连接 M12 阳 12针 A码(与数字量输入/输出共用)
环境与认证
存储温度范围 IEC 68-2-1 和 IEC 68-2-2,-40°C 至 70°C 下 16 小时
安装 1/4-20 UNC 深度 7 mm + Ø5 深度 2.7 mm
封装 IEC 60529和IP66
工作温度 -20°C 至 50°C,随附冷却板,摄像头外壳最高温度:65°C
抗振动 IEC 60068-2-6,0.15 mm(10 Hz 至 58 Hz)和2 g(58 Hz 至 500 Hz),正弦IEC 61373 Cat 1(铁路)
抗撞击 IEC 60068-2-27, 25 g

资源和支持

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.