FLIR A50/A70研发套件

固定安装式红外热像仪

FLIR A50/A70研发套件是经济实惠的即用型解决方案,适合用于概念验证电子检测和研发的热成像分析。通过提供数千个温度测量点,用户可消除臆测,缩短产品开发时间,提供产品效率和可靠性。这些套件是工程师和技术员的正确选择,可供他们充分了解系统的热特性,也可以获得合乎情理的热数据支持关键决策。用户可以借助随附的FLIR Research Studio软件,或利用行业标准连接,在需要时整合入自定义软件应用程序,从而快速查看、记录、分析和共享热数据。

作为经济实惠的即用型解决方案,适合用于概念验证电子检测和研发的热成像分析。
具有高达640 × 480(307,200像素)热分辨率、±2°C精度以及内置式MSX®可见光相机,快速揭示热特性,消除臆测,并缩短产品开发时间。
因为斜升时间不长,使用简单的非专有工业标准接口,可尽快开始检测;使用随附的 FLIR Research Studio 软件(含 1 年许可),进行定性和定量热分析。
IP66级热像仪具有M型接头,可轻松安装于任何位置;从设计和监测到过程控制的过渡,使用GigE Vision和GenICam协议。

规格

Highlighted
IR Resolution A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:464 × 348
A70 研发套件 29°、A70 研发套件 51°、A70 研发套件 95°:640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7.5–14.0 µm
Detector Type 非制冷型微测辐射热计
Dynamic Range 16 位
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK
Frame Rate 30 Hz
Standard Temperature Range A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;175°C 至 1000°C
A70 研发套件 29°,A70 研发套件 51°,A70 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;-20°C 至 250°C;175°C 至 1000°C
Focus 可用随附调焦工具调整
成像与光学
Available Lenses 仅限固定镜头
Detector Pitch 17 µm
Detector Type 非制冷型微测辐射热计
Digital Data Streaming to PC 通过工作站,运行随附Research Studio软件
Dynamic Range 16 位
Field of view [FOV] A50 研发套件 29°、A70 研发套件 29°:29° × 22°
A50 研发套件 51°,A70 研发套件 51°:51° × 39°
A50 研发套件 95°,A70 研发套件 95°:95° × 74°
Focus 可用随附调焦工具调整
Frame Rate 30 Hz
Image Modes 热、可见光、MSX®、FSX®
IR Resolution A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:464 × 348
A70 研发套件 29°、A70 研发套件 51°、A70 研发套件 95°:640 × 480
Lens A50 研发套件 29°,A70 研发套件 29°:29°固定
A50 研发套件 51°,A70 研发套件 51°:51°固定
A50 研发套件 95°,A70 研发套件 95°:95°固定
Lens Identification
Macro Mode
Minimum Focus Distance A50 研发套件 29°,A70 研发套件 29°:0.25 m
A50 研发套件 51°,A70 研发套件 51°:0.2 m
A50 研发套件 95°,A70 研发套件 95°:0.1 m
Spectral Range 7.5–14.0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK
Visible Camera 随附,1280 × 960 分辨率
测量与分析
Accuracy ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
Standard Temperature Range A50 研发套件 29°、A50 研发套件 51°、A50 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;175°C 至 1000°C
A70 研发套件 29°,A70 研发套件 51°,A70 研发套件 95°:-20°C 至 175°C;-20°C 至 250°C;175°C 至 1000°C
通讯与数据存储
Command and Control 千兆以太网(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Digital Inputs 2x 光隔离,Vin(低)= 0 至 1.5 V,Vin(高)= 3 至 25 V
Digital I_O connector type M12 阳 12针 A码(和外部电源共用)
Digital Outputs 3×光隔离,0 至 48 V DC,最大 350 mA(60°C 时减额至 200 mA);固态光继电器,1× 专用为故障输出 (NC)
Ethernet Communication GigE Vision版本 1.2,兼容客户端API GenICam,TCP/IP套接字(FLIR专有)
Ethernet Connector Type M12 8针 X码,阴
Ethernet Image Streaming
Ethernet Power 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
WiFi 是,RP-SMA阴接头;点对点(专用)或基础设施(网络)
常规
Size [L x W x H ] w Lens 107 × 67 × 57 mm,不含底部冷却板
电源
External Voltage 24/48 V DC,最大8 W
Power 以太网供电或外部电源
Power Cable Configuration 以太网供电或外部电源
Power Connection M12 阳 12针 A码(与数字量输入/输出共用)
环境与认证
Encapsulation IEC 60529和IP66
Mounting 1/4-20 UNC 深度 7 mm + Ø5 深度 2.7 mm
Operating Temperature -20°C 至 50°C,随附冷却板,摄像头外壳最高温度:65°C
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Storage Temperature Range IEC 68-2-1 和 IEC 68-2-2,-40°C 至 70°C 下 16 小时
Vibration IEC 60068-2-6,0.15 mm(10 Hz 至 58 Hz)和2 g(58 Hz 至 500 Hz),正弦IEC 61373 Cat 1(铁路)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 传真:+86 10 8215 9936

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.