A615

机器视觉热像仪

FLIR A615是一款易于控制、经济实惠且小巧便携的红外热像仪,适用于状态监控、过程控制/质量保证及火灾预防。FLIR A615可通过PC全面控制,支持National Instruments、Cognex、Matrox、MVtec和Stemmer Imaging等第三方机器视觉软件的即插即用。

保护您的关键设备
FLIR A615配备一台640×480像素的微测辐射热计,能够检测出小至50 mK的温差,提高远距离测量的精度。
得益于16位温度线性输出,可使用任何第三方软件在非接触式模式下测量温度。
以50 Hz,或在窗口模式下以高达200 Hz,传输16位全帧图像,适用于高速工艺过程。

规格

Highlighted
数字输入/输出连接器类型 6针螺丝端子
数字输入 2×光隔离,10–30 VDC
数字输出用途 输出至外部设备(以编程方式设置)
数字输出 2×光隔离,10–30 VDC,最大 100 mA
电磁兼容性(EMC) EN 61000-6-2:2001(抗干扰),EN 61000-6-3:2001(抗辐射),FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)
光圈数 1.0
图像频率 50 Hz(100/200 Hz,带窗口模式)
热灵敏度/NETD < 0.05°C @ +30°C / 50 mK
精度 ±2°C 或±读数的 2%
通讯与数据存储
USB 控制和图像
USB-协议 TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB(CIFS)、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP
USB-图像流 16 位 640 × 480
USB-标准 USB 2 HS
USB-连接器类型 USB Mini-B
USB-通信 基于TCP/IP套接字,FLIR专有
以太网 控制和图像
以太网协议 TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB(CIFS)、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP
以太网图像流 50 Hz下,16 位 640 × 480 像素;100 Hz 下,16 位 640 × 240 像素;200 Hz 下,16 位 640 × 120 像素(信号线性,温度线性,兼容 Radiometric GigE Vision 和 GenICam)
以太网标准 IEEE 802.3
以太网类型 千兆以太网
以太网连接器类型 RJ-45
以太网通信 基于TCP/IP套接字,FLIR专有,和GenICam协议
数字输入 2×光隔离,10–30 VDC
数字输入/输出电源电压 12/24 VDC,最大200 mA
数字输入/输出绝缘电压 500 VRMS
数字输入/输出连接器类型 6针螺丝端子
数字输入用途 图像标记(开始、停止、通用),图像流控制 (流开/关),输入外部设备(以编程方式读取)
数字输出 2×光隔离,10–30 VDC,最大 100 mA
数字输出用途 输出至外部设备(以编程方式设置)
成像与光学
光圈数 1.0
图像频率 50 Hz(100/200 Hz,带窗口模式)
探测器像素间距 17 µm
探测时间常数 典型值 8 ms
最小焦距 A615,视场角 15°:0.50 m
A615,视场角 25°:0.25 m
A615,视场角 45°:0.15 m
A615,视场角 7°:2.0 m
A615,视场角 80°:65 mm
热像仪尺寸,不含镜头(长×宽×高) 203 × 73 × 75 mm
热灵敏度/NETD < 0.05°C @ +30°C / 50 mK
焦距 A615,视场角 15°:41.3 mm
A615,视场角 25°:24.6 mm
A615,视场角 45°:13.1 mm
A615,视场角 7°:88.9 mm
A615,视场角 80°:6.5 mm
空间分辨率(IFOV) A615,视场角 15°:0.41 mrad
A615,视场角 25°:0.68 mrad
A615,视场角 45°:1.23 mrad
A615,视场角 7°:0.19 mrad
A615,视场角 80°:15°:2.62 mrad
红外分辨率 640 × 480 像素
视场角(FOV) A615,15°视场角:15° × 11°(19°对角线)
A615,25°视场角:25° × 19°(31°对角线)
A615,45°视场角:45° × 34°(55°对角线)
A615,7°视场角:7° × 5.3°(8.7°对角线)
A615,80°视场角:80° × 64.4°(92.8°对角线)
调焦 自动或手动(内置马达)
镜头识别 自动
测量与分析
光学器件传输校正 自动,基于内部传感器发出的信号
反射表观温度校正 自动,基于反射温度输入值
发射率校正 0.01到1.0不等
外部光学镜头与视窗校正 自动,基于镜头/视窗的传输及温度输入值
大气传递校正 自动,基于距离、大气温度 及相对湿度的输入值
测温范围 -20 至 +150°C +100 至 +650°C +300 至 +2000°C
测量校正 全局对象参数
热像仪尺寸(长×宽×高) A615,15°视场角:222 × 73 × 75 mm
A615,25°视场角:216 × 73 × 75 mm
A615,45°视场角:225 × 73 × 75 mm
A615,7°视场角:271 × 126 × 128 mm
A615,80°视场角:297 × 73 × 75 mm
精度 ±2°C 或±读数的 2%
常规
内容 硬质便携箱或硬纸板箱,红外热像仪(含镜头),实用工具 CD-ROM 光盘,校准证书,以太网™ 电缆,USB 电缆 (FLIR A615),电源线,电缆(柔韧铜辫),电源,打印入门指南,打印重要信息指南,用户文档 CD-ROM 光盘,延保卡或注册卡,6 针螺丝端子(安装在相机上)
包装尺寸 视场角 15 ,视场角 25:360 x 180 x 550 mm
视场角 7:400 x 400 x 540 mm
视场角 80:370 x 190 x 630 mm
外壳材料
环境与认证
存储温度范围 –40°C 至 +70°C
封装 IP 30 (IEC 60529)
工作温度范围 –15°C 至 +50°C
抗振动 2 克 (IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 克 (IEC 60068-2-27)
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度,+25°C 至 +40°C
电磁兼容性(EMC) EN 61000-6-2:2001(抗干扰),EN 61000-6-3:2001(抗辐射),FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)
电源
外接电源接头类型 2 针螺丝端子
外接电源管理 12/24 VDC,绝对功率最高24 W
电压 容许范围 10–30 V 直流

附件

资源和支持

知识库

FLIR A系列功能比较矩阵 - 图像流相机

了解如何获得

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions