FLIR A6301

高级热像仪,可实现 24 小时全天候工艺监控和质量控制

FLIR A6301 高级红外热像仪是我们可为工程师和系统集成商提供用于工艺控制、监控和质量保证的先进的红外热像仪。27,000 小时制冷机寿命,可尽可能地延长热像仪的正常运行时间,从而使产能保持一致,同时可通过计划维护降低成本。其快速的积分时间提高了产量、产出时间并降低了成本,同时确保质量保持一致。该制冷型热像仪平台为精确温度测量提供了顺畅的解决方案。标准套件包括 FLIR A6301 高级热像仪、附件和 17 毫米、24 毫米或 50 毫米镜头。

采用高度灵敏的制冷型中波红外传感器,使热像仪能够更准确地发现缺陷,从而提高产品质量。27,000 小时制冷机寿命,可尽可能地延长热像仪的正常运行时间,从而使产能保持一致。
快速的积分时间可确保对移动中的产品和生产线进行准确的温度测量。与外部信号源之间的低延迟、确定性同步意味着在需要决策支持时可精确捕获热图像。
标准 GigE Vision 协议、Rest API 和内置的网络接口缩短了实现时间。

规格

Highlighted
数字输入/输出连接器类型 M12 12-pin A-coded, Male (shared with external power)
数字输入 2x opto-isolated, Vin(low)= 0–1.5 V, Vin(high)= 3–25 V
数字输出 3x opto-isolated, 0–48 V DC, max. 350 mA; solid-state opto relay; 1x dedicated as Fault output (NC)
电磁兼容性(EMC) EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Part 15, Subpart B ClassA
KC C 9832 and KS C 9835
安装 With mounting plate - 2 × 1/4"-20 tapped holes, 1 × 3/8"-16; tapped hole, 4 × #10-24 tapped holes Without mounting plate - 6 × #6-32
光圈数 f/2.5
图像频率 30 Hz
热灵敏度/NETD ≤15 mK at 25°C
精度 ≤100°C ±2°C, >100°C ±2% of reading
通讯与数据存储
同步模式 Sync In
命令与控件 GEV: Genicam; RTSP: Web Interface, REST API
存储介质 None
数字输入 2x opto-isolated, Vin(low)= 0–1.5 V, Vin(high)= 3–25 V
数字输入/输出连接器类型 M12 12-pin A-coded, Male (shared with external power)
数字输出 3x opto-isolated, 0–48 V DC, max. 350 mA; solid-state opto relay; 1x dedicated as Fault output (NC)
通信接口 Ethernet
成像与光学
传感器制冷 FLIR FL100 Linear cooler
光圈数 f/2.5
叠加 RTSP only
图像模式 IR image, high sensitivity mode (HSM)
图像频率 30 Hz
探测器像素间距 15 µm
探测器类型 High Operating Temperature (HOT) MWIR T2SLS
数字变焦 Digital zoom, 1x, 2x, 4x, 8x
数字图像增强 High sensitivity mode (HSM)
最小焦距 17 mm Lens: 60 mm (2.4 in)
25 mm Lens: 200 mm (7.9 in)
50 mm Lens: 500mm (23.2 in)
波长范围 3.4 μm - 5.1 μm
热灵敏度/NETD ≤15 mK at 25°C
焦距 17 mm Lens: 17 mm
25 mm Lens: 25 mm
50 mm Lens: 50 mm
红外分辨率 640 × 512
自动图像调节 Linear, manual, PE, DDE, ADE
视场角[FOV]与最小焦距 110 mm
视场角(FOV) FLIR A6301 - 17 mm lens: 31.5° × 25.5°
FLIR A6301 - 25 mm lens: 21.7° × 17.5°
FLIR A6301 - 50 mm lens: 11.0° × 8.8°
FLIR A6301 - Macro lens: Variable depending on distance
视场角(FOV)-焦距 Variable 27 mm to 40 mm
调焦 Manual
调色板 Selectable 8-bit
辐射红外视频录制 None
辐射红外视频流 GigE Vision
非辐射红外视频 Streaming H.264 or MJPEG over RTSP
非辐射红外视频录制 None
测量与分析
测温范围 -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
热像仪尺寸(长×宽×高) Camera only: 7 7/8" × 3" × 3 5/8"; w/Macro Lens 11 1/2" × 3" × 3 5/8"
环境漂移补偿 [带出厂校准] Yes
直流电压 Range: 18 V-56 V
精度 ≤100°C ±2°C, >100°C ±2% of reading
常规
尺寸[长×宽×高] 17 mm Lens: 267 × 76 × 92 mm (10.5 in × 3.0 in × 3.6 in)
25 mm Lens: 260 × 76 × 92 mm (10.3 × 3.0 in × 3.6 in)
50 mm Lens, Macro Lens: 241 × 76 × 92 mm (9.5 × 3.0 × 3.6 in)
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 200 × 76 × 92 mm (7.9 × 3.0 × 3.6 in)
标配 Camera w/lens; M12 to RJ45F Cable (0.3 m), quick start guide, certificate of calibration
重量 FLIR A6301 - 17 mm lens: 1.77 kg (3.9 lbs)
FLIR A6301 - 25 mm lens: 1.72 kg (3.8 lbs)
FLIR A6301 - 50 mm lens: 1.63 kg (3.6 lbs)
FLIR A6301 - Macro lens: 2.22 kg (4.9 lbs)
重量[不带镜头] 1.32 kg (2.9 lbs)
环境与认证
安装 With mounting plate - 2 × 1/4"-20 tapped holes, 1 × 3/8"-16; tapped hole, 4 × #10-24 tapped holes Without mounting plate - 6 × #6-32
封装 IP50
工作温度范围 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
抗振动 10-58 Hz, 0.15 mm; 58-500 Hz, 2 g; 5 cycles, 1 oct/min; X,Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
抗撞击 25 g, 6 ms; Half sine; ±500 shocks; X,Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
指令 EMC: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
电磁兼容性(EMC) EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Part 15, Subpart B ClassA
KC C 9832 and KS C 9835
电源
功耗 25 W (cool down)
电源 Primary power source: PoE+ type 2 (30 W min)
Optional DC connection: M12 12-pin A-coded, male (shared with Digital I/O)

Resources & Support

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions