A6700 MWIR

科研级中波红外锑化铟热像仪

FLIR A6700中波红外热像仪专为电子元件检查、非破损检测等应用而设计,适用于高速热事件和快速移动目标。短曝光时间使用户能够定格运动,获得精确的温度测量值。事实上,热像仪的图像输出可以通过调节窗口,将帧频提高至480帧/秒,并精确描述高速热事件中的特征,从而确保在测试过程中不会遗漏关键数据。

Camera Packages: For Science R&D and Electronics Testing

用于实时热分析的经济实惠且灵活易用的解决方案
FLIR A6700在3.0–5.0µm波段(另有1.0–5.0µm宽波段可选)工作,能生成细节丰富的327,680像素热图像。
快照模式让您同时捕捉场景中的每一个像素,这对测量快速移动物体的温度而言至关重要。
千兆以太网和模拟视频同时运行但可单独控制,因此无论是记录还是显示,操作起来都极为灵活。

规格

Highlighted
分辨率 640 × 512
像素尺寸 [正方形] 15 µm
波长范围 A6700 MWIR、A6702 MWIR:1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR、A6703 MWIR:3.0 – 5.0 µm
探测器类型 FLIR 锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 A6700 MWIR、A6701 MWIR:f/2.5
A6702 MWIR、A6703 MWIR:f/4.0
动态范围 14 位
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz 至 60 Hz
积分时间 480 ns 至全帧
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] A6700 MWIR:-20°C 至 300°C
A6701 MWIR,A6703 MWIR:-20°C 至 350°C,显微镜头为 -10°C
A6702 MWIR:-20°C 至 350°C
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] 45°C 至 600°C (ND1);250°C 至 2000°C (ND2);500°C 至 3000°C (ND3)
滤光片座 [暖] 安装于镜头后部,适用于标准直径为 1 英寸的滤光片
调焦 手动
标配 套装标配:
•FLIR A6701 InSb (3.0 - 5.0μm),640x512,f/2.5,GigE,60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um 热像校准(-20°C 至 +350°C)(CAL35-STD)
•Research Studio 专业版 - 1 年许可证(在线激活)(4232535)
•重型开放底座相机支架 (4257132)
以及以下任一:
• 50mm 微距镜头 3.0-5.0µm,f/2.5(FPO 手动卡栓)(T300585) 或
• 1 倍显微镜头,3.0-5.0µm,f/2.5 (4214995) 或
• 17mm 镜头,3.0-5.0µm,f/2.5(FPO 手动卡栓)(4215423)
成像与光学
传感器制冷 闭合循环旋转
像素尺寸 [正方形] 15 µm
像素时钟 50 MHz
内置图像存储
分辨率 640 × 512
动态范围 14 位
叠加 固定配置,可关闭
可操作性 ≥99.8%(标准值≥99.95%)
可选镜头 A6700 MWIR、A6702 MWIR:25 mm、50 mm、100 mm
A6701 MWIR、A6703 MWIR:17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
图像时戳
子窗口模式 全视窗,半视窗,1/4 视窗
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz 至 60 Hz
探测器类型 FLIR 锑化铟(InSb)探测器
标准视频 SDI
标准视频变焦 自动,可变
波长范围 A6700 MWIR、A6702 MWIR:1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR、A6703 MWIR:3.0 – 5.0 µm
滤光片座 [暖] 安装于镜头后部,适用于标准直径为 1 英寸的滤光片
热像仪光圈数 A6700 MWIR、A6701 MWIR:f/2.5
A6702 MWIR、A6703 MWIR:f/4.0
热灵敏度_NETD [典型] A6700 MWIR、A6702 MWIR:标准值 ≤25 mK
A6701 MWIR、A6703 MWIR:标准值 ≤20 mK
积分时间 480 ns 至全帧
视频模式 SDI:720p@50/59.9,1080p@25/29.9
读出模式 异步积分同时读出;异步积分后读出
读出类型 快照
调焦 手动
调色板 8 位可选择
辐射数据流 千兆以太网 (GigE Vision)
近焦镜头/显微镜 A6700 MWIR、A6702 MWIR:无可用的显微镜头
A6701 MWIR、A6703 MWIR:1 倍,3 倍
镜头接口 FLIR FPO(4 片式卡栓)
测量与分析
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] 45°C 至 600°C (ND1);250°C 至 2000°C (ND2);500°C 至 3000°C (ND3)
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] A6700 MWIR:-20°C 至 300°C
A6701 MWIR,A6703 MWIR:-20°C 至 350°C,显微镜头为 -10°C
A6702 MWIR:-20°C 至 350°C
环境漂移补偿 [带出厂校准]
精度 ≤100°C,±2°C 精确度(标准值±1°C);>100°C ±2% 读数(标准值±1%)
自动增益控制 手动、线性、平台直方图均衡、DDE
通讯与数据存储
同步模式 同步输入
命令与控件 GenICam (GigE)
常规
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 226 × 102 × 109 mm
标配 套装标配:
•FLIR A6701 InSb (3.0 - 5.0μm),640x512,f/2.5,GigE,60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um 热像校准(-20°C 至 +350°C)(CAL35-STD)
•Research Studio 专业版 - 1 年许可证(在线激活)(4232535)
•重型开放底座相机支架 (4257132)
以及以下任一:
• 50mm 微距镜头 3.0-5.0µm,f/2.5(FPO 手动卡栓)(T300585) 或
• 1 倍显微镜头,3.0-5.0µm,f/2.5 (4214995) 或
• 17mm 镜头,3.0-5.0µm,f/2.5(FPO 手动卡栓)(4215423)
重量[不带镜头] 2.3 kg
电源
电源 24 VDC(稳态<24 W)
环境与认证
安装 2 × ¼" -20 螺纹孔,1 × 3/8"-16 螺纹孔, 4 × 10-24 螺纹孔
工作温度范围 -20°C 至 50°C

附件

资源和支持

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Brochure

FLIR Automation Brochure

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions