FLIR A6750 MWIR

高性能中波红外锑化铟热像仪

Product Variations

FLIR A6750中波红外热像仪具有短曝光时间和高速窗口帧频,使其成为记录快速热事件和快速移动目标的理想之选。这款制冷型锑化铟热像仪能定格移动对象运动并准确测量其温度,以及执行各种各样的无损测试。具有327,680(640×512)像素的红外分辨率和高灵敏度,能生成清晰的图像,非常适合用于电子元件检查。

用于实时热分析的经济实惠且灵活易用的解决方案
FLIR A6750在3.0–5.0µm波段(另有1.0–5.0µm宽波段可选)工作,能生成细节丰富的327,680像素热图像。
FLIR A6750能在190µs内以125 Hz全帧频捕获每一像素,这对快速移动目标的成像至关重要。
千兆以太网和模拟视频同时运行但可单独控制,因此无论是记录还是显示,操作起来都极为灵活。

规格

Highlighted
分辨率 640 × 512
像素尺寸 [正方形] 15 µm
波长范围 A6750 MWIR、A6752 MWIR:1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR、A6753 MWIR:3.0 – 5.0 µm
探测器类型 FLIR 锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 A6750 MWIR、A6751 MWIR:f/2.5
A6752 MWIR、A6753 MWIR:@@@
动态范围 14 位
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz 至 125 Hz
积分时间 480 ns 至全帧
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] A6750 MWIR:-20°C 至 300°C
A6751 MWIR、A6753 MWIR:-20°C 至 350°C,显微镜头为 -10°C
A6752 MWIR:-20°C 至 350°C
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] 250°C 至 2000°C (ND2);500°C 至 3000°C (ND3)
滤光片座 [暖] 安装于镜头后部,适用于标准直径为 1 英寸的滤光片
调焦 手动
成像与光学
传感器制冷 闭合循环旋转
像素尺寸 [正方形] 15 µm
像素时钟 50 MHz
内置图像存储
分辨率 640 × 512
动态范围 14 位
叠加 固定配置,可关闭
可操作性 ≥99.8%(标准值≥99.95%)
可选镜头 A6750 MWIR、A6752 MWIR:25 mm、50 mm、100 mm
A6751 MWIR、A6753 MWIR:17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
图像时戳
子窗口模式 灵活窗口,可缩放至 16 × 4(以 16 列,4 行递增)
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz 至 125 Hz
探测器类型 FLIR 锑化铟(InSb)探测器
标准视频 SDI
标准视频变焦 自动,可变
波长范围 A6750 MWIR、A6752 MWIR:1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR、A6753 MWIR:3.0 – 5.0 µm
滤光片座 [暖] 安装于镜头后部,适用于标准直径为 1 英寸的滤光片
热像仪光圈数 A6750 MWIR、A6751 MWIR:f/2.5
A6752 MWIR、A6753 MWIR:@@@
热灵敏度_NETD [典型] A6750 MWIR、A6752 MWIR:≤25 mK
A6751 MWIR、A6753 MWIR:≤20 mK
积分时间 480 ns 至全帧
视频模式 SDI:720p@50/59.9,1080p@25/29.9
读出模式 异步积分同时读出;异步积分后读出
读出类型 快照
调焦 手动
调色板 8 位可选择
辐射数据流 千兆以太网 (GigE Vision)
近焦镜头/显微镜 A6750 MWIR、A6752 MWIR:无可用的显微镜头
A6751 MWIR、A6753 MWIR:1 倍,3 倍
镜头接口 FLIR FPO(4 片式卡栓)
测量与分析
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] 250°C 至 2000°C (ND2);500°C 至 3000°C (ND3)
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] A6750 MWIR:-20°C 至 300°C
A6751 MWIR、A6753 MWIR:-20°C 至 350°C,显微镜头为 -10°C
A6752 MWIR:-20°C 至 350°C
环境漂移补偿 [带出厂校准]
精度 ≤100°C,±2°C 精准度(标准值±1°C),>100°C ±2% 读数(标准值±1%)
自动增益控制 手动、线性、平台直方图均衡、DDE
通讯与数据存储
同步模式 同步输入,同步输出
命令与控件 GenICam (GigE),RS-232
常规
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 226 × 102 × 109 mm
重量[不带镜头] 2.3 kg
电源
电源 24 VDC(稳态<24 W)
环境与认证
安装 2 × ¼" -20 螺纹孔,1 × 3/8"-16 螺纹孔, 4 × 10-24 螺纹孔
工作温度范围 -20°C 至 50°C

附件

Resources & Support

Datasheet

A6750sc MWIR 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions