Discontinued

FLIR A8200sc

便携式高性能高清中波红外热像仪

FLIR A8200sc是一款尺寸紧凑的高灵敏度中波红外热像仪,能生成低噪音的高清红外图像。FLIR A8200sc具有短曝光时间,能生成细节清晰的图像,是电子设备检测、航拍热成像、材料无损检测和工业研发应用的理想之选。

高热灵敏度,低噪音
FLIR A8200sc能生成清晰且噪音极低的100万像素(1024×1024)热图像,以捕获最细腻的图像细节。
快照模式让您同时捕捉场景中的每一个像素,这对测量快速移动物体的温度而言至关重要。
配备可独立控制的GigE Vision®、CoaXPress和HD-SDI标准接口,以实现更高的记录和显示灵活性。

规格

Highlighted
探测器分辨率 1024×1024
分辨率 1024 x 1024
探测器像素间距 18µm
波长范围 3.0 – 5.0 µm
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 f/4.0
动态范围 14位
热灵敏度(NETD) <20 mK
帧频[全窗口] 50Hz
最大帧频 50 Hz全帧
标准测温范围 -20°C至350°C
可选测温范围 最高1,500°C,最高3,000°C
滤波 镜头后滤光片夹
调焦 手动
成像与光学
AGC 线形图,PE,DDE
传感器制冷 闭合循环线性
分辨率 1024 x 1024
动态范围 14位
势阱容量 2.0 M电子
可操作性 >99.5%(标准值>99.9%)
可选镜头 17 mm,25 mm,50 mm,100 mm,200 mm
子窗口模式 灵活窗口(在16列,8行内移动)
帧频[全窗口] 50Hz
探测器像素间距 18µm
探测器分辨率 1024×1024
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
数字变焦 视频变焦自动选定;全分辨率 = 1x,1/4分辨率 = 2x
数字数据协议 千兆以太网(GigE Vision 2.0)和CoaXPress
最大帧频 50 Hz全帧
最小积分时间 480 ns
波长范围 3.0 – 5.0 µm
滤波 镜头后滤光片夹
热像仪光圈数 f/4.0
热像仪控制 GenICam,RS-232
热灵敏度(NETD) <20 mK
读出 快照
读出模式 异步积分同时读出;异步积分后读出
调焦 手动
调色板 8位可选择
近焦镜头/显微镜 1倍,4倍
高清视频 HD-SDI(720p/50/59.9,1080p/25/29.9)
测量与分析
可选测温范围 最高1,500°C,最高3,000°C
标准测温范围 -20°C至350°C
精度 ±1℃或读数的±1% 仅对镜头与滤光片标准配置下0至+3000℃温度范围有效。
通讯与数据存储
同步模式 同步输入,同步输出
命令与控件 GenICam
模拟视频 NA
常规
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 226×117×135 mm
重量[不带镜头] 3.73 kg
电源
电源 24 VDC(稳态<50 W)
环境与认证
存储温度范围 -55°C至80°C
安装 各2个各一个1/4-20螺纹孔3/8-16螺纹孔
工作温度范围 -20°C至50°C
检测区 40 g,11 ms 1/4正弦脉冲/4.3 g RMS 随机振动,均为3轴

资源和支持

Datasheet

A8000sc 数据表

Export Restrictions