Discontinued

FLIR A8300sc

便携式高清中波红外锑化铟热像仪

FLIR A8300sc具有研究人员捕获快速热事件和记录精确温度测量值所需的速度和灵敏度。这款中波红外热像仪能将细节清晰的低噪音高清数据通过千兆以太网和CoaXPress传输至PC,便于查看与记录实时图像。FLIR A8300sc允许用户控制积分时间、同步输入和窗口尺寸,是电子设备检测、热显微镜、无损检测和其它研发应用的有效工具。

高热灵敏度,低噪音
FLIR A8300sc能生成清晰且噪音极低的921,600像素(1280×720)热图像,以捕获最细腻的图像细节。
快照模式让您同时捕捉场景中的每一个像素,这对测量快速移动物体的温度而言至关重要。
配备可独立控制的GigE Vision®、USB3 Vision™和HD-SDI标准接口,以实现更高的记录和显示灵活性。

规格

Highlighted
探测器分辨率 1280×720
分辨率 1280 x 720
探测器像素间距 14µm
波长范围 3.0 – 5.0 µm
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 f/4.0
动态范围 14位
热灵敏度(NETD) <20 mk
帧频[全窗口] 60Hz
最大帧频 60 Hz @ 全窗口
标准测温范围 -20°C至350°C
可选测温范围 最高1,500°C,最高2,000°C
滤波 镜头后
调焦 手动
成像与光学
AGC 线形图,PE,DDE
传感器制冷 闭合循环线性
分辨率 1280 x 720
动态范围 14位
势阱容量 5.9 M电子
可操作性 >99.5%(标准值99.9%)
可选镜头 17mm,25 mm,50 mm,100 mm
子窗口模式 全幅窗口、1/2窗口或1/4窗口
帧频[全窗口] 60Hz
探测器像素间距 14µm
探测器分辨率 1280×720
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
数字变焦 视频变焦自动选定;全分辨率 = 1x,1/4分辨率 = 2x
数字数据协议 千兆以太网(GigE Vision 2.0),USB3(USB3 Vision),CoaXPress
最大帧频 60 Hz @ 全窗口
最小积分时间 500 ns
波长范围 3.0 – 5.0 µm
滤波 镜头后
热像仪光圈数 f/4.0
热像仪控制 GenICam
热灵敏度(NETD) <20 mk
读出 快照
读出模式 异步积分同时读出; 异步积分后读出
调焦 手动
调色板 8位可选择
近焦镜头/显微镜 1倍,4倍
高清视频 HD-SDI
测量与分析
可选测温范围 最高1,500°C,最高2,000°C
标准测温范围 -20°C至350°C
精度 ±1℃或读数的±1% 仅对镜头与滤光片标准配置下0至+3000℃温度范围有效。
通讯与数据存储
同步模式 同步输入,同步输出
命令与控件 GenICam
模拟视频 NA
常规
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 226×117×135 mm
重量[不带镜头] 3.73 kg
电源
电源 24 VDC(稳态<50 W)
环境与认证
存储温度范围 -55°C至80°C
安装 2×1/4"-20,1×3/8"–16,4×10/24
工作温度范围 -40°C至+50°C
检测区 40 g,11 ms 1/4正弦脉冲 / 4.3 g RMS 随机振动,均为3轴

资源和支持

Datasheet

A8000sc 数据表

Export Restrictions