Extech AN300

大型叶片 CFM/CMM 热线风速仪

Product Variations

AN300 是一款大型叶片 CFM/CMM 热线风速仪。该仪表可测量风速、风量和温度。Extech 的大型叶片热线风速仪系列可在较大尺寸的管道上提供更精确的读数。所有仪表均可同时显示风速或风量和温度。配有 4 节 AAA 电池和硬质便携箱。

规格

一般参数
气量 (CFM) 最大分辨率 0.1 CFM
温度(空气) -20 至 60°C
温度(空气)基本精度 ±0.6°C
风速 (ft/min) 40 至 5900ft/min
风速 (ft/min) 基本精度 ±1.5%
风速 (m/s) 0.2 至 30m/s
风速 (m/s) 基本精度 ±1.5%
风量 (CFM) 0 至 99999 CFM
风量 (CMM) 0 至 99999 CMM
风量 (CMM) 最大分辨率 0.1 CMM
其他详情
保修 2 年
尺寸 269 × 106 × 51mm
电源 4 节 AAA (1.5V) 电池
认证 AN300-NIST_S:CE、NIST
AN300_S:CE
重量 200g

Resources & Support

User Manual

Extech AN300 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.