Discontinued

Extech AN500

火线 CFM/CMM 热线风速仪

Extech AN500 是一款火线 CFM/CMM 热线风速仪。新的传感器技术在耐用性和 ATC(自动温度补偿)方面带来了重大改进,可在不断变化的空气温度下进行精确的风道内空气速度测量。带标尺标签的伸缩式探头可确保在风道中心进行测量,即使其位置无法触及。符合人体工学的方向手柄和防旋转传感器,可确保探头方向和气流方向对齐,以便获得可靠的读数。配有带电缆的伸缩式探头、带 4 个插头的 100V 至 240V 交流通用适配器、6 节 AA 电池和硬质便携箱。

规格

一般参数
气量 (CFM) 最大分辨率 0.01 CFM
温度(空气) 32 至 140 °F(0 至 60 °C)
温度(空气)基本精度 ±1 °C
温度(空气)最大分辨率 0.1°
风速 (ft/min) 40 至 3940ft/min
风速 (ft/min) 基本精度 ±3%
风速 (ft/min) 最大分辨率 1ft/min
风速 (km/h) 0.7 至 75 km/h
风速 (km/h) 基本精度 ±3%
风速 (km/h) 最大分辨率 0.1km/h
风速 (m/s) 0 至 20 m/s
风速 (m/s) 基本精度 ±3%
风速 (m/s) 最大分辨率 0.01m/s
风速 (mph) 0.5 至 45MPH
风速 (mph) 基本精度 ±3%
风速 (mph) 最大分辨率 0.1MPH
风速(节) 0.4 至 40 节
风速(节)基本精度 ±3%
风速(节)最大分辨率 0.1 节
风量 (CFM) 0 至 999,999 CFM
风量 (CMM) 0 至 999,999 CMM
风量 (CMM) 最大分辨率 0.01 CMM
其他详情
保修 2 年
尺寸 180 × 72 × 32mm
电源 6 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 355g

资源和支持

User Manual

Extech AN500 User Manual GB

Certification

Extech AN500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN500 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.