Discontinued

Extech AUT20

20A 电流测试仪

Extech AUT20 是一款汽车用 20A 电流测试仪和 ATC 保险丝。ATC 刀片连接器直接插入保险丝盒,方便使用。它具有 20 A/48 VDC(最长 10 秒)的测量范围,分辨率为 10 mA。包含一节 12 V A23G 电池。

规格

一般参数
检测距离 <0.5cm
电缆长度 71cm
直流电压 48V(直流)
直流电流 0 至 10A(直流)
直流电流基本精度 ±(读数的 2.0% + 2 位数)
直流电流最大分辨率 10mA
其他详情
保修 2 年
尺寸 159 × 25mm
电源 1 节 A23G (12V) 电池
认证 CE
重量 42g

资源和支持

User Manual

Extech AUT20 AUT20M User Manual GB

Certification

Extech AUT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.