Discontinued

Extech AUT80

80A 电流测试仪

Extech AUT80 可在不断开电路的情况下检测最高 80 A 的电流。最小值、ATC 和最大值刀片连接器可直接插入保险丝盒。它具有 80 A/48 VDC(最长 10 秒)的测量范围,分辨率为 0.1 A,精度为(±2% + 4 位)。结果显示在带条形图的 3.5 位液晶显示屏上。含一节 9 V 电池。

规格

一般参数
检测距离 <0.5cm
直流电压 48VDC
直流电流 0 至 80ADC
直流电流基本精度 ±(读数的 2% + 4 位数)
直流电流最大分辨率 100mA (0.1A)
其他详情
保修 1 年
尺寸 112 × 45 × 33mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 165g

资源和支持

User Manual

Extech AUT80 User Manual GB

Certification

Extech AUT80 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.