Discontinued

Extech BR200

视频内窥镜/无线巡检相机

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR450W-D as a great replacement.

Extech BR450W-D

双高清无线视频内窥镜

View Product

Need support with the Extech BR200? Check out our support resources below.

Extech BR200 是一款视频内窥镜巡检相机,配备 17 mm 直径的摄像头和 8.9 cm 彩色 TFT 液晶显示器。是房屋检修、暖通空调、汽车、工业、航空航天和安防等应用的有效选择。具有无闪烁、近距离视场角和可拆卸的无线彩色显示屏,可在距离测量点 8.9 m 外观察。配备四节 AA 电池、带 SD 适配器的 microSD 存储卡、USB 线、延长工具(镜面、钩子、磁铁)、视频线,AC 适配器(100-240V,50/60Hz)、磁性座支架和硬质便携箱。

规格

一般参数
分辨率 712×486 (NTSC)
无线传输范围 无阻挡的 10m 视野
无线传输频率 2468MHz
焦距 15 至 25cm
视场角(FOV) 50°
视频输出电平 75Ω 下为 0.9 至 1.3V
输出格式 960 × 240(avi 格式);640 × 480(jpeg 格式)
其他详情
保修 2 年
尺寸 相机:186×145×41mm;显示器:100×70×25mm
显示屏 3.5 英寸 TFT(320×240 像素)
电源 4 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 530g,140g

资源和支持

User Manual

Extech BR200 BR250 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.