Discontinued

Extech BR250-4

视频内窥镜/无线巡检相机

Extech 的 BR250-4 视频内窥镜巡检相机配备 4.5 mm 摄像头,具有无闪烁近距离视场角。该款产品包括一个 8.9 cm 彩色可拆卸 TFT 无线液晶显示器,可以从距离测量点最远 9.8 m 的远处查看。捕捉到的图像和视频带有日期/时间戳,可以在显示器上回放或通过USB输入在PC上查看。是房屋检修、暖通空调和汽车等应用的有效选择。

规格

一般参数
分辨率 712×486 (NTSC)
无线传输范围 无阻挡的 10m 视野
无线传输频率 2.4GHz
显示帧频 10、15、20、25、30FPS
最小弯曲半径 60mm
焦距 15 至 25cm
直径 4.5mm
视场角(FOV) 63°
视频输出电平 75Ω 下为 0.9 至 1.3V
输出格式 960 × 240(avi 格式);640 × 480(jpeg 格式)
长度 1m
其他详情
IP防护等级 IP57
保修 2 年
尺寸 手柄:186×145×41mm;显示器:100×70×25mm
显示屏 3.5 英寸 TFT(320×240 像素)
电源 4 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 手柄:530g;显示器:140g

资源和支持

Datasheet

Extech BR250-4 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.