Discontinued

Extech BR250

视频内窥镜/无线巡检相机

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR450W-D as a great replacement.

Extech BR450W-D

双高清无线视频内窥镜

View Product

Need support with the Extech BR250? Check out our support resources below.

BR250 是一款视频内窥镜巡检相机,配备 9 mm 直径的摄像头和 3.5 英寸彩色 TFT 液晶显示器。非常适合房屋检查(检查墙壁中是否有霉菌、虫害,电线或水管位置);HVAC(检查内部管道,电机和压缩机后面);汽车(查看发动机和变速箱内部或周围);工业(检查焊接完整性、工艺设备、齿轮、模塑机械);航空航天(飞机检查是否有污染、碎屑、裂缝或其他损坏)以及政府(安全和安保检查)应用场景。具有无闪烁近距离视场角。可以从距离测量点最远 32 英尺的位置观看彩色可拆卸无线显示屏上的内容。配备 4 节 AA 电池、带 SD 适配器的 micro SD 存储卡、USB 线、延长工具(镜面、钩子、磁铁)、视频线,AC 适配器(100-240V,50/60Hz)、磁性座支架和硬质便携箱。

可以从距离测量点最远 10m 的位置观看彩色可拆卸无线显示屏上的内容
1m 长的柔性鹅颈管,带防水摄像头(9mm 直径)和 4 个明亮的内置 LED 灯,用于照亮暗区
配有 4 节 AA 电池、可充电显示屏电池、带适配器的 microSD 卡、USB 线和视频线、延长工具、100-240V 交流适配器、支架和便携箱

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.