Discontinued

Extech BR300

防水视频内窥镜巡检相机

Extech BR300 是一款防水 (IP67) 视频内窥镜巡检相机。其直径 8 mm 的摄像头配有 4 个明亮的内置 LED 灯,用于光线昏暗的区域。其他功能包括 2 倍数字变焦,用于近距离观看和低电量指示器,以及电池低电量显示,所有功能均可在 68 mm 彩色 TFT 液晶显示器上看到。配有相机探头和 1 m 柔性鹅颈管电缆、4 节 AA 电池和硬质便携箱。

规格

一般参数
LED 4 个 LED,带调光器
分辨率 640 × 480 像素
数字变焦 2 倍数字
最小弯曲半径 30mm
焦距 2 至 7cm
电缆长度 1m
直径 8mm
视场角(FOV) 60°
其他详情
IP防护等级 IP67
保修 2 年
尺寸 249 × 94 × 43mm
显示屏 68mm 彩色 TFT(960 × 240 像素)
电源 4 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 380g

资源和支持

Datasheet

Extech BR3xx Datasheet

User Manual

Extech BR300 BR350 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.