Discontinued

FLIR Bridge

Product Variations

FLIR Bridge 是一款工业物联网 (IIoT) 边缘网关,它采用包括 Pi Historian 和 OPC UA 在内的首选软件平台,可以让您轻松查看来自多个工况监控传感器和 FLIR 自动化热像仪的关键数据。由于具备在单一地点监控和分析重要资产状态的能力,工业厂房、工厂和设施可以改善资产健康,并做出更明智的决策以保持运营。通过将 FLIR Bridge 添加到工况监控程序中,企业可以降低维护成本并提高生产力、可靠性和安全性。

集中监控分析重要资产的状态
FLIR Bridge 将多个 FLIR 自动化智能传感器热像仪和第三方传感器中的数据汇集到一个中心。
通过使用筛选器或数学方程,控制 FLIR Bridge 中的传感器数据。向操作员、工程师、维护团队和数据科学家提供数据。Bridge 是工业 4.0 边缘的统一解决方案。
Bridge 拥有 20 多个 north plugin 插件,连接 ERP、物流、OEE、MES、历史数据库、数据库和云。

规格

Highlighted
Display 1 x HDMI (60Hz 下最大分辨率 3840x2160)
成像与光学
General Description 连接 FLIR 自动化热像仪和第三方传感器,然后将数据转发到云平台和第三方资产监控系统(如 PI System 或 OPC UA)的工业计算机。
Resolution 4K (3840x2160)
用户界面
Display 1 x HDMI (60Hz 下最大分辨率 3840x2160)
通讯与数据存储
Memory 板载 4GB LPDDR4x
Storage 板载 16GB eMMC
WiFi WIFI 802.11 a/b/g/n/交流 (2.4 GHz/5 GHz) 2T2R 和 BT4.2,含两根天线
电源
Power Connection 2 引脚接线盒
Power Requirements 19 V 至 24 V(1.5 A 至 1.18 A)
Power Supply 不含,单独出售 (T131370)
环境与认证
Operating Temperature -10 至 60°C
Relative Humidity 40°C 下为 10% 至 95%,无冷凝
Storage Temperature -40°C 至 85°C
常规
Box Contents 预装软件的工业计算机、Wi-Fi 天线、带文档链接的二维码、插拔式电源组件
Cameras Supported AX8、A310、A310f、A50/A70 智能传感器;A400/A500/A700 智能传感器、A500f、A700f
CPU 4 核 ARM® Cortex®-A57 CPU,8MB L2 + 4MB L3
Operating System Linux Ubuntu 18.04
Weight 1.2 kg
配件
Software 传感器到云的 SW 解决方案,可使传感器数据流传输至第三方系统。

Resources & Support

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure