Discontinued

FLIR CM82

真有效值数字功率钳形表

FLIR CM82是一款工业级数字功率钳形表,提供电气故障排查者所需的高级功率分析、谐波测量和变频滤波功能。这款钳形表具有能显示方便读取的大数字和模拟量条形图的背光显示屏;配备高亮度LED灯,亮度足够作为工作照明灯使用。此外,FLIR CM82 通过 2 米抗跌落测试,具有专业人士可以依靠的重要功能。

提供如您所需的工业级高级功率分析功能
测量变频控制设备时提供VFD模式;具有先进的功率效率和谐波测量功能,可实现系统级的性能分析。
具有浪涌模式,能捕获设备启动期间的交流电流尖脉冲;具有相位旋转测试功能,可保证电机和电源相匹配。
配备高亮度LED灯,可作为工作照明灯使用,协助夹钳操作。

规格

Highlighted
夹钳开口尺寸 37 mm(1.45",1000MCM)
交流/直流电压 量程 1000 V / 基本精度 +/- 1% / 0.7%
测量与分析
CAT等级 CAT IV-600V、CAT III-1000V
二极管测试 量程 0.4至0.8 V / 基本精度 +/- 0.1V
交流/直流电压 量程 1000 V / 基本精度 +/- 1% / 0.7%
交流/直流电流 量程 600 A / 基本精度 +/- 2%
交流变频电压 量程 1000 V / 基本精度 +/- 1%
总谐波失真 量程 0.0至99.9% / 基本精度 +/- 3%
有功功率 量程 10 kW至600 kW,(10 V,最小5 A) / 基本精度 +/- 3%
浪涌电流 量程 最大600 ACA(积分时间100 ms)/ 基本精度 +/- 3%
电容 量程 最大3.999 mF / 基本精度 +/- 1.9%
电阻 量程 最大99.99 kΩ / 基本精度 +/- 1%
谐波 量程 按第1-25的顺序 / 基本精度 +/- 5%
通断测试(阻值可调) 量程 30Ω / 基本精度 +/- 1%
频率 量程 20.00 Hz至9.999 kHz / 基本精度 +/- 0.5%
通讯与数据存储
蓝牙传输范围 不适用
电源
电池类型 6节AAA电池
常规
夹钳开口尺寸 37 mm(1.45",1000MCM)
环境与认证
保修 有限终身保修

附件

资源和支持

Datasheet

CM82 CM83 CM85 数据表

User Manual

CM82 手册

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Brochure

数字钳形表选型指南

Export Restrictions