Discontinued

Extech CO230

室内空气质量二氧化碳 (CO₂) 监测仪

Extech CO230 可测量二氧化碳 (CO₂)、空气温度和湿度。具有自动基线校准 (ABC) 功能(带禁用),可用于 CO₂ 浓度持续升高的区域。其警报功能具有用户可设置的高/低 CO₂ 水平,非常适合监测空气质量并确保会议室、学校、温室、工厂、酒店、医院和其他任何可产生高二氧化碳浓度的地方保持适当的通风。CO230 还可计算露点和湿球温度值、调用最小/最大 CO₂ 值,以及统计 TWA(八小时时间加权平均值)和 STEL(15 分钟短期暴露限值)的加权平均值。通风控制用警报继电器输出和墙装基座。配有通用交流适配器和多种类型的插头(美国、欧盟、英国、澳大利亚)。

规格

一般参数
二氧化碳 (CO<special id="36"/>) 0 至 9,999ppm
二氧化碳 (CO<special id="36"/>) 最大分辨率 1ppm
温度(空气) -10 至 60°C
温度(空气)最大分辨率 0.1°C
湿球温度 -5 至 60 °C
湿球温度最大分辨率 0.1 °C
相对湿度 0.1 至 99.9%
相对湿度最大分辨率 0.10%
露点最大分辨率 0.1 °C
露点温度 -20 至 60 °C
其他详情
保修 2 年
尺寸 130 × 85 × 60mm
认证 CE
重量 204g

资源和支持

Certification

Extech CO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO230 Datasheet

User Manual

Extech CO230 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.