Discontinued

Extech CTH10

带日历的无线电控制壁挂式时钟温湿度计

CTH10 是一款无线电控制的壁挂式时钟温湿度计。能从 NIST 无线电台 WWVB(北美地区)接收时间码,并自动调整年份、日期、星期、时、分、秒和 DST。大尺寸液晶屏显示时间、百分比相对湿度、温度、年、月、日。附送 4 节 AA 电池和用户指南。

可显示时间、日期、温度和相对湿度的大尺寸数字显示屏。
连接 NIST 无线电台,以确保准确,甚至可根据夏令时进行调整。
可安装在墙上,或用自带的支架放置于桌面或架子上。

规格

一般参数
报警
温度(空气) -5°C 至 50°C
温度(空气)基本精度 ±1 °C
相对湿度 20% 至 90%
相对湿度基本精度 ±6%
其他详情
保修 2 年
尺寸 425.4 × 292.1 × 31.75 mm
电源 4 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 1.2 kg

资源和支持

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.