Discontinued

Extech DA30

非接触式可调交流电流检测器

Extech DA30 通过屏蔽线、导管及带有声音和可视指示的金属断路器或接线盒检测交流电流(200 mA 至 1000 A)。具有灵敏度调节功能,可增加或者降低传感器触发阈值。CAT III-600 伏,获得 CE 认证和 UL 认证。配有便携式夹头和四粒 LR44 纽扣电池及用户指南。

检测隐蔽导线和电缆中的电流
非接触式交流电流检测范围:200 mA 至 1000 A
通过屏蔽线、导管和金属断路器或接线盒进行检测
可针对导线/导管的穿墙定位调整灵敏度

规格

一般参数
声音/可视指示 蜂鸣器,闪烁的 LED
检测距离 0.5cm
灵敏度调整
电流检测(非接触) 200mA 至 1000A 交流电
频带宽度 50 至 500Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 145 × 28 × 25mm
电源 4 粒 LR44 (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 45g

资源和支持

User Manual

Extech DA30 User Manual

Datasheet

Extech DA30 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.