Discontinued

Extech DA50

伸缩式交流电流检测器

Extech DA50 可检测屏蔽线、墙壁后线路、金属断路器和接线盒中的交流电流(200mA 至 1000A)。伸缩式探针可延伸至 1 m 的距离。附送四粒 LR44 纽扣电池和用户指南。

检测隐蔽导线和电缆中的电流
非接触式交流电流检测范围为 200 mA 至 1000 A;用于 50/60 Hz 电路
通过屏蔽线、导管和金属断路器或接线盒进行检测
可针对导线/导管的穿墙定位调整灵敏度

规格

一般参数
声音/可视指示 蜂鸣器,闪烁的 LED
检测距离 0.5cm
灵敏度调整
电流检测(非接触) 200mA 至 1000A 交流电
频带宽度 50/60Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIV - 600V
尺寸 195 × 62 × 30 mm
电源 2 粒 LR44 (1.5V) 电池
重量 148g

资源和支持

User Manual

Extech DA50 User Manual

Datasheet

Extech DA50 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.