Discontinued

Extech DCP42

160W 交换式电源

Extech DCP42 是一款 160 W 交换式电源。这款 USB 的单通道输出连续电源可提供高效电源转换,从而达到更好的节能效果并减轻重量。配有电源线、软件和 USB 线。软件包括直流斜坡和波形发生器。

规格

一般参数
波纹和噪声 ≤5m Vrms,≤50m Vp-p
线路电压调节 ≤0.02%(90-264V 交流)
线路电流调节 ≤0.1%(90-264V 交流)
负载电压调节 ≤0.15%(10-100% 额定电流)
负载电流调节 ≤0.5%(10-90% 额定电压)
输出电压 0 至 42V
输出电压基本精度 ±(0.2% + 5 个计数)
输出电流 0 至 10A
输出电流基本精度 ±(0.2% + 5 个计数)
其他详情
保修 2 年
尺寸 200 × 95 × 245 mm
认证 CE
重量 2.3kg

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

您必须登录才能下载文件。

User Manual

Extech DCP42 User Manual

Certification

Extech DCP42 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DCP42 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.