Extech DM220

便携式迷你数字万用表(带非接触式试电笔)

这款便携式迷你数字万用表采用大尺寸高对比度 4000 计数液晶显示屏、可识别带电电路的非接触式电压笔,以及内置的照明灯。它可测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、频率、占空比,并可进行二极管测试,并配备导通性蜂鸣器。其他功能包括:用于集成测试引线的内置存储夹、提供额外保护的双模外壳、超范围和低电量提示。配有测试引线和 2 节 AAA 电池。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 600V
交流电压基本精度 ±1.5% AC
交流电压最大分辨率 1mVAC
交流电流 200mA
交流电流基本精度 ±2.5%AC
交流电流最大分辨率 0.1µA
占空比 0.5 至 99%
占空比基本精度 ±(读数的 2.0% + 5 位数)
占空比最大分辨率 0.50%
导通性
电容 200µF
电容最大分辨率 0.001nF
电阻 40MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 600V
直流电压基本精度 ±0.8%DC
直流电压最大分辨率 0.1mVDC
直流电流 200mA
直流电流基本精度 ±2.5%DC
直流电流最大分辨率 0.1µA
非接触式试电笔 (NCV) 100 至 600VAC
频率 10kHz
频率基本精度 ±2.0%
频率最大分辨率 0.001Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
尺寸 120 × 55 × 540mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 145g

Export Restrictions