Extech DO210

轻便式溶解氧测定仪

DO210 是一款溶解氧测定仪,可测量 0 至 20.0mg/L 的溶解氧、0 至 100.0% 的含氧百分比和温度(通过 ATC)。该测定仪具有可调海拔和盐度补偿,以及最小值、最大值和数据保持功能。配有带膜和 1m 线缆的 DO 探针、两个备用膜、电解液、9V 电池和软质便携箱。

可快速测量溶解氧或氧含量百分比,以及水温
通过极谱式氧探针内置的温度传感器可进行自动温度补偿
配有带膜和 4m 线缆的 DO 探针、两个备用膜、电解液、9V电池和软质便携箱

规格

一般参数
温度(接触) 0 至 50°C
温度(接触)基本精度 ±0.8°C
溶解氧(浓度) 0 至 20.0 mg/L
溶解氧(浓度)基本精度 ±0.4 mg/L
溶解氧(饱和度) 0 至 100.0%
溶解氧(饱和度)基本精度 ±0.7%
其他详情
保修 2 年
尺寸 测定仪:135 × 60 × 33mm;探头:28mm 直径 × 190mm 长度
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 446g,含探针和电池

Export Restrictions