Extech DO605

ExStik® 备用溶解氧模块

用于 ExStik® DO 测定仪的备用溶解氧传感器

规格

一般参数
温度(接触) 0 至 50 °C
温度(接触)最大分辨率 0.1 °C 1 °C
溶解氧(浓度) 0 至 20.00ppm (mg/L)
溶解氧(饱和度) 0 至 200.0%
溶解氧(饱和度)基本精度 0.4ppm (mg/L)
溶解氧(饱和度)最大分辨率 0.01ppm (mg/L)
其他详情
IP防护等级 IP57
保修 1/2 年
尺寸 36 × 176 × 41mm
电源 4 粒 CR-2032 (3V) 电池
认证 CE
重量 110g

Export Restrictions