Extech DO700

便携式溶解氧测定仪

九合一的 DO700 套装可测量 DO 浓度/饱和度、pH、mV、温度、电导率、TDS、盐度和电阻率。对于 DO 测量,具有自动盐度补偿和手动气压补偿功能。此外,它具有 4、7 和 10 pH 的自动一键校准功能,并可选择三点校准以提高精度,且提供自动温度补偿。配有 DO 探针、pH/mV/温度电极、聚合物电导率测试槽、pH 和电导校准溶液、电池和硬质便携箱。

可测量溶解氧浓度/饱和度、pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率和温度
自动识别美国、欧洲和中国系列的 8 种校准解决方案
自动温度补偿(对 <10S/cm 的纯净水进行非线性补偿,以提高测量精度)

规格

一般参数
ORP -1999 至 + 1999mV
ORP 基本精度 ±0.15mV
ORP 最大分辨率 1mV
pH -2.00 至 19.99pH
pH 值基本精度 ±0.02pH
pH 值最大分辨率 0.01pH
TDS 0 至 100g/L
TDS 基本精度 ±1.5%FS
TDS 最大分辨率 0.01mg/L
温度(接触) pH/ORP:0 至 50°C、0 至 100°C
温度(接触)基本精度 ±0.5°C
温度(接触)最大分辨率 0.1°
溶解氧(浓度) 0 至 40.00mg/L
溶解氧(浓度)基本精度 ±1.5%FS
溶解氧(浓度)最大分辨率 0.01mg/L
溶解氧(饱和度) 0 至 200.0%
溶解氧(饱和度)基本精度 ±1.5%FS
溶解氧(饱和度)最大分辨率 0.10%
电导率 0.00 至 199.9mS
电导率基本精度 ±1.5%FS
电导率最大分辨率 0.01µS
电阻率 0 至 100M cm
电阻率基本精度 ±1.5%FS
电阻率最大分辨率 0.1
盐度 0 至 100ppt
盐度基本精度 ±1.5%FS
盐度最大分辨率 0.01ppt
其他详情
IP防护等级 IP57
保修 2 年
尺寸 120 × 65 × 31 mm
电源 2 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 180g

Export Restrictions